Publique sus productos
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window

    Traducido por Google,

    PASIVO WINERGETIC PREMIUM

    Con refuerzo térmico adicional y unidades de acristalamiento selladas de 3 cámaras, la ventana cumple con los requisitos para edificios pasivos.

    • Perfiles de hoja y marcos de 7 cámaras con una profundidad de 82 mm.
    • Solución original OKNOPLAST diseñada para casas pasivas.
    • Refuerzo térmico SpaceBlock – refuerzo de hoja con espesor hasta 1,75, aislado con espuma de poliuretano.
    • Forma original del perfil redondeado desde el exterior.
    • El sistema de regulación de inclinación de varios pasos “FOUR Seasons” proporciona cuatro posiciones adicionales de inclinación de la hoja.*
    • Marcos térmicos Warmatec altamente eficientes.*
    • Acristalamiento cuádruple.*
    • Junta adicional en marco y hoja.

    * Opción no estándar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de productosWINERGETIC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica