Publique sus productos
OKNOPLAST window PIXEL, single-sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PIXEL, single-sash window

Traducido por Google,

PÍXEL

VISIBLEMENTE MÁS DISEÑO

Una combinación perfecta de elegancia, estética y tecnología moderna, proporcionando hasta un 22%* más de luz en una habitación.

  • Esbeltos y elegantes perfiles de marco y hoja de 6 cámaras de clase A con una profundidad de 70 mm.
  • Perfiles originales, esbeltos y elegantes para resaltar su interior.
  • Forma única, ángulos exteriores de 4° y junquillo en un ángulo de 90°.
  • En comparación con los perfiles clásicos, los acristalamientos más grandes reducen la energía necesaria para calentar la casa al permitir que entre más calor en la casa.
  • El vidrio de última generación proporciona una mayor cantidad de luz natural en el interior para que te sientas mejor.
  • El sistema de soporte original complementará cualquier diseño inteligente con su gran acristalamiento, al mismo tiempo que brinda durabilidad y un manejo sin problemas de las ventanas.
  • Exclusivo acabado de junta de 45°, encintado para que coincida con la curvatura de la hoja y tapas especiales.
  • El diseño facilita la tecnología ColorFull para una coloración estable durante todo el ciclo de vida.**
  • La posibilidad de diseñar puertas de terraza basadas en los sistemas PSK, PSK-Z y PSK Atrium.
  • Soluciones opcionales para el hogar inteligente SMART OKNOPLAST, paquetes: básico, inteligente, hogar inteligente, hogar inteligente premium y voz para el hogar inteligente.**

* Ganancia de luz promedio para el vidrio PIXEL con poste móvil y manija ubicada en el centro en comparación con las soluciones de ventana estándar con poste móvil.

** No estándar.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSingle_window
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de productosPIXEL
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica