Publique sus productos
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Traducido por Google,

    Refuerzo estructural de mampostería con sistemas FRCM y CRM Certificados CVT. El patrimonio histórico y artístico de nuestro país está representado por numerosas estructuras de mampostería, tanto a nivel de edificaciones privadas como de estructuras de interés monumental. Existen numerosas estructuras que necesitan trabajos de consolidación estructural, y son muchos los eventos sísmicos que han causado daños a las edificaciones, haciendo necesarios trabajos de recuperación. Para garantizar a las estructuras de mampostería un nivel adecuado de prestaciones, OLYMPUS propone el nuevo sistema Olympus STONE que mediante el uso de redes de fibra de vidrio, preformadas en PRFV, permite aumentar las características mecánicas de los elementos de mampostería. Los sistemas de consolidación obtenidos mediante la instalación de redes de fibra de vidrio de la línea OLY STONE, permiten remediar fácilmente los déficits estructurales que afectan a las estructuras verticales, permitiendo, a diferencia de las intervenciones realizadas con materiales tradicionales, una menor invasividad y una alta durabilidad en el tiempo. La línea de consolidación STONE de Olympus soluciones: _Sistemas FRCM _Sistemas CRM _Sistemas FACE VIEW.

    Especificaciones
    • A95057 a. _ A95057 b. _ A95059 a. _ A95057 c.

      INSTRUCTION FOR INSTALLATION: 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced. 2) Thorough cleaning from dust, oil and paint of the masonry substrate to which the reinforcement system is to be applied. 3) Washing and wetting of the surface until saturated. 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions in the respective data sheets. 5) Application over the previous "fresh" layer of mortar of OLY MESH GLASS CRM mesh, taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15-20 cm. 6) Application by trowel or by spraying with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions given in the respective data sheets. Note: In the case of reinforcement on a single face of the masonry or on two faces but in the presence of bagged masonry or unconnected or inadequately connected faces, it is necessary to use connectors from the OLY CONNECT line at the rate of 2-4 connectors per m2.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCRM
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalArmado
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas