Publique sus productos
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15
Revoque estructural reforzado con fibras, premezclado a base de cal hidráulica
natural NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15 Revoque estructural reforzado con fibras, premezclado a base de cal hidráulica natural NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15 es un revoque estructural reforzado con fibras, en polvo, premezclado, a base de cal hidráulica natural NHL 5 pura, ecológica y transpirable, conforme a la norma EN 459-1. Apto para interiores y exteriores, aplicación manual o mecanizada. Fácil de usar en construcciones de prestigio histórico y artístico. Presenta excelente adhesión a los soportes, elevada permeabilidad al vapor, fraguado con tensiones reducidas. Su formulación es atóxica, resistente a los sulfatos, con bajo contenido de sales solubles y buena resistencia mecánica. El ambiente alcalino de la matriz mejora el confort ambiental creando condiciones asépticas. Campos de aplicación: paredes, bóvedas y techos, interiores y exteriores, en edificios de uso civil y de interés monumental. Mortero de asiento y revoque adecuado para intervenciones de refuerzo de muros.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-15
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-04-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros