Publique sus productos
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Traducido por Google,
    Consolidación estructural y adaptación sísmica con sistemas FRP certificados CVT. La seguridad estructural y la adaptación sísmica de edificios de mampostería son temas de importancia actual y relevante dentro de la sociedad civil. Son numerosas las estructuras que requieren intervenciones de refuerzo estructural y son numerosos los fenómenos sísmicos que han afectado y siguen afectando al territorio italiano a lo largo de los años. Por tanto, ha surgido la necesidad de garantizar a las estructuras un rendimiento adecuado de acuerdo con la normativa vigente y numerosos fenómenos sísmicos. OLYMPUS FRP se inserta en este contexto con el uso de materiales compuestos formados por fibras de alta resistencia mecánica y resinas poliméricas, que representan una tecnología innovadora respecto a los sistemas de consolidación tradicionales, garantizando innumerables ventajas tanto desde el punto de vista técnico como práctico. Los materiales FRP, de hecho, gracias a su alta resistencia mecánica y su reducido impacto sobre las estructuras en términos de peso, rigidez y geometría, representan una solución eficaz para la consolidación de estructuras de hormigón armado, mampostería, madera y acero. Además, la ausencia de fenómenos de oxidación garantiza una alta durabilidad de estos sistemas en el tiempo, eliminando los problemas críticos típicos de las intervenciones tradicionales. La línea OLYMPUS FRP ofrece una amplia gama de resinas y tejidos en fibra de carbono, vidrio, basalto, aramida y acero, disponibles en varios gramajes y diferentes urdimbres. Las láminas de fibra de carbono pultruida están disponibles en numerosos tamaños y el módulo elástico y la fibra de carbono pultruida, la fibra de vidrio y las barras de aramida también están presentes en una amplia gama de productos.
    Especificaciones
    • A95078 a. _ A95078 b. _ A95078 c. _ A95078 d. _ A95078 i. _ A95078 j._ A95078 e. _ A95078 f. _ A95078 o. _ A95078 p. _ A95281 a. _ A95281 b. _ A95082 _ A95083

      INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY TEX FABRIC: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate hydraulic mortars. 3) Where necessary, in the case of surfaces with roughness less than 2 mm application of two-component epoxy filler OLY RESIN 10 (A+B). 4) Brush application of a first coat of two-component epoxy resin OLY RESIN 20 (A+B) following the instructions in the relevant data sheet. 5) Laying of OLY TEX fabric with oriented fibers as designed and subsequent treatment with special bubble break roller. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY RESIN 20 (A+B) and subsequent treatment with appropriate bubble break roller. 7) In case the subsequent laying of civil plasters is necessary, it is advisable to previously carry out on the system still "fresh" a manual dusting with quartz sand to increase the useful surface of adhesion._INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF THE OLY PLATE SYSTEM: 1) Cut the foil to the desired length using a diamond disk. 2) Remove any dust that may be present on the foil. 3) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the substrate with a thickness of 1-2 mm. 4) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the foil with a thickness of 1-2 mm. 5) Lay the foil fresh and press it evenly to the substrate with a rubber roller so as to eliminate any vacuum or air bubble.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFRP
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalArmado
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas