Publique sus productos
OPUS COMPOSITUM BIO-CAPA 0-2
Enlucido a base de cal hidráulica natural NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO-CAPA 0-2 Enlucido a base de cal hidráulica natural NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO-CAPA 0-2 es un enlucido fibrorreforzado e hidrofugado a base de cal hidráulica natural NHL 5, ecológico y transpirable, conforme a la norma EN 459-1. Acabado “fino civil” para interior y exterior. Fácil, rápido y económico de utilizar; presenta una excelente adherencia al soporte, buena transpirabilidad, elevadas resistencias mecánicas y a los agentes atmosféricos, durabilidad y altos rendimientos. Disponible en 12 colores base y 6 colores vivos. Los colores base, suaves y aterciopelados, reproducen los tonos tradicionales de las pinturas a la cal y tierras naturales; los colores vivos aportan al revestimiento una marcada brillantez. Elevada estabilidad frente a los rayos UV. Como campos de aplicación, puede utilizarse para nivelación y acabado “fino civil”, tanto en interior como en exterior, en edificios de uso civil e industrial.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOPUS-COMPOSITUM-BIO-SKIM-COAT-0-2
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-04-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros