Publique sus productos
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Traducido por Google,
    Refuerzo estructural de muros con sistemas FRCM y CRM certificados CVT. El patrimonio histórico y artístico de nuestro país está representado por numerosas estructuras de mampostería, tanto para edificios privados como para estructuras de interés monumental. Existen numerosas estructuras que requieren intervenciones de consolidación estructural y son muchos los eventos sísmicos que han causado daños a las edificaciones, haciendo necesarias intervenciones de recuperación. Para garantizar a las estructuras de mampostería un nivel adecuado de prestaciones, OLYMPUS propone el nuevo sistema Olympus STONE que, mediante el uso de mallas de fibra de vidrio, preformadas en PRFV, permite aumentar las características mecánicas de los elementos de mampostería. Los sistemas de consolidación obtenidos mediante la instalación de mallas de fibra de vidrio de la línea OLY STONE permiten remediar fácilmente situaciones de déficit estructural que afectan a las estructuras verticales, permitiendo, a diferencia de las intervenciones realizadas con materiales tradicionales, una reducida invasividad y una alta durabilidad en el tiempo. línea de soluciones: _Sistemas FRCM _Sistemas CRM _Sistemas VISUAL FACE.
    Especificaciones
    • A95285 _ A95125 _ A95109

      INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF OLY MESH GLASS 320 AND OLY MESH BASALT&STEEL 200 : 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced; 2) Careful cleaning from dust, oils and paints of the masonry substrate on which the reinforcement system is to be applied; 3) Washing and wetting of the surface until saturated; 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the instructions given in the respective data sheets; 5) Application on the previous "fresh" layer of mortar of the OLY MESH mesh , taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15 cm; 6) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the indications given in the respective data sheets. The total thickness of mortar must be between 5 and 15 mm in the case of a single mesh, net of the leveling of the substrate. In the case of multiple nets, the maximum thickness cannot be more than 30 mm. Note: In order to ensure proper cooperation of the reinforcement with the masonry, the use of connectors from the OLY CONNECT line of appropriate diameter is recommended. _ INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY STEEL 750 FABRIC: Application steps include: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate structural mortars. 3) Brush application of a first layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar with a thickness of about 5 mm following the instructions in the relevant data sheet. 4) Laying of OLY STEEL 750 fabric with oriented fibers as per the design. 5) Insertion of any OLY ROD GLASS L connectors as per design specifications with OLY RESIN chemical anchor. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar to completely cover for reinforcement following the instructions in the relevant data sheet for a total reinforcement thickness of 15 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFRCM
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalArmado
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas