Publique sus productos
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 4 Ports

    Traducido por Google,

    Los colectores de 4 puertos del sistema TracPipe® actúan como centro de distribución principal para sistemas de tuberías de gas. Se utilizan principalmente para facilitar instalaciones paralelas que conectan aparatos individuales. Estos colectores de hierro fundido cuentan con un revestimiento de polímero y están disponibles en varios tamaños de entrada y salida.

    Especificaciones clave

    • Presión de funcionamiento: Hasta 25 PSIG máximo
    • Temperatura de funcionamiento: -20 °F a 200 °F
    • Material: Poliéster gris o hierro fundido con revestimiento epoxi.
    • Cumplimiento: ANSI LC1/CSA, NFPA 54, ICC e IAPMO, listado para distribución segura de gas.
    Especificaciones
    • Coated Manifold

      • 4 ports 1/2″ female

      4 ports 3/4″ female

      • inlets 1-1/4″ and 1″ female

      Large Manifolds

      • 4 ports 1″ female
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatracpipe-manifold-4-ports-tracpipe-System
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosManifold, 4 Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC