Publique sus productos
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Regulator 2 PSI

    Traducido por Google,

    Los reguladores de gas TracPipe® CounterStrike® de 2 PSI son reguladores de línea diseñados para reducir la presión elevada de la línea de 2 PSI a la presión estándar de los electrodomésticos (normalmente 8'' wc). Cuentan con limitadores de ventilación aprobados de fábrica y permiten la instalación de tuberías de gas de menor diámetro para alimentar sus electrodomésticos conectados de forma segura y eficiente.

    Especificaciones y modelos clave de reguladores

    • Función: Reduce la presión elevada de 2 PSI a una presión de salida de aproximadamente 8 pulgadas de columna de agua para electrodomésticos de interior.
    • Limitadores integrados: Incluye limitadores de ventilación homologados de fábrica. Eliminan la necesidad de instalar costosas tuberías de ventilación al exterior, siempre que se cumplan las normativas locales y nacionales sobre gas combustible.
    • Modelos comunes:
      • FGP-REG-3: Diseñado para cargas más pequeñas (capacidad de hasta 250 MBTU/h).
      • FGP-REG-5A / FGP-REG-5P: Tamaños intermedios estándar (que soportan cargas de hasta 550 MBTU/h), generalmente configurados con conexiones de 3/4''.
      • FGP-REG-7L: Diseñado para aplicaciones residenciales o comerciales de uso intensivo (hasta 1059 MBTU/h) con conexiones de 1 pulgada.
    Especificaciones
    • Part Number     Capacity
           MBTU/h**
           Size     Weight Lbs.
      FGP-REG-3     250     1/2″     .8
      FGP-REG-3P     368 LP     1/2″     .8
      FGP-REG-5A     550     3/4″     1.9
      FGP-REG-5P     836 LP     3/4″     1.9
      FGP-REG-7L     1000     1″
          1.6

      **Capacity is total load as line pressure regulator. (Capacity decreases for single appliance load. Contact factory.)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatracpipe-regulator-2-psi-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosRegulator, 2 PSI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica