Publique sus productos
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve

    Traducido por Google,

    La válvula de caja de pared AutoFlare del sistema TracPipe (modelos FGP-WBTM-375 para 3/8 de pulgada, FGP-WBTM-500 para 1/2 pulgada y FGP-WBTM-750 para 3/4 de pulgada) es una caja de salida de gas metálica empotrada. Proporciona una terminación segura y a ras de la superficie para tuberías corrugadas de acero inoxidable (CSST) al conectarse a electrodomésticos móviles o de espacio libre cero, como cocinas de gas o secadoras.

    Características y especificaciones principales

    • Seguridad integrada : Incluye una válvula de cierre de gas de 90 grados montada de forma segura en una caja de acero resistente al fuego (certificada según la norma UL 1479).
    • Capacidad de instalación sin espacio libre : Diseñado específicamente para espacios reducidos e instalaciones de electrodomésticos sin espacio libre.
    • Ajuste regulable : Incorpora pestañas de montaje inversas para adaptarse a paredes de doble placa de yeso.
    • Aplicación : Solo para uso en interiores.

    Instrucciones importantes para la instalación

    • Requisito de certificación : Solo las "Personas cualificadas" que hayan completado satisfactoriamente el programa de formación TracPipe CounterStrike pueden instalar este producto.
    • Cumplimiento de la normativa : La instalación debe ajustarse estrictamente a la Guía de diseño de tuberías de gas flexibles de TracPipe, así como a los códigos locales de fontanería y mecánica.
    Especificaciones
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-WBTM-375     3/8″     2.3
      FGP-WBTM-500     1/2″     2.3
      FGP-WBTM-750     3/4″     2.8
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawall-box-tracpipe-system-autoflare-wall-box-valve-tracpipe-system
    • Familia de productoWall Box & Valve Assemblies
    • Grupo de productosAutoFlare Wall Box Valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC