Publique sus productos
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting
    OmegaFlex

    DoubleTrac® | Pipe Fittings - Straight Fitting

    Traducido por Google,
    Tubería flexible DoubleTrac® DoubleTrac® se instala más fácilmente y reduce los costos de instalación. Al igual que toda nuestra línea de tuberías flexibles. La tubería flexible de enterramiento directo DoubleTrac® es más fácil de instalar y requiere menos mano de obra que las instalaciones de tuberías rígidas. DoubleTrac® no requiere herramientas especiales para su ensamblaje y se puede doblar a mano. Los accesorios especiales acoplables en campo proporcionan un sellado confiable de metal a metal gracias a nuestra tecnología comprobada. Además, se suministra en longitudes continuas desde un carrete que elimina la necesidad de juntas de empalme: sin soldadura de juntas por electrofusión, sin adhesivos, sin problemas de curado y sin fugas. DoubleTrac® crea un sistema más seguro para el medio ambiente y a un menor costo. El innovador diseño de doble pared de DoubleTrac® incluye una capa interior primaria de acero inoxidable corrugado de permeabilidad cero y altamente resistente a la corrosión con una capa de barrera exterior EFEP unida a una capa protectora de Nylon 12. La resistencia inigualable del acero inoxidable, combinada con la excelente resistencia a la permeación del EFEP en la capa de barrera secundaria, da como resultado un diseño altamente duradero que utiliza materiales de eficacia probada en la industria. El espacio intersticial permite una monitorización continua para la detección de fugas, lo que convierte a DoubleTrac® en la solución de tuberías de permeación cero más eficaz del sector.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipe-fittings-doubletrac-straight-fitting-doubletrac
    • Familia de productoAbove Ground, Underground Fuel Piping Systems
    • Grupo de productosDoubleTrac Fitting, Straight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica