Nuestro sistema TracPipe® PS-II
Sistema de instalación de gas preinstalado y de un solo paso para aplicaciones subterráneas, en azoteas o en paredes exteriores. TracPipe PS-II se puede instalar bajo edificios, losas, carreteras y entradas de vehículos; es perfecto para instalaciones de gas en diversas aplicaciones donde la rapidez, la fiabilidad y la seguridad son primordiales.
La tubería flexible de gas TracPipe PS-II está fabricada con tubería flexible de gas estándar de acero inoxidable TracPipe, recubierta con una funda de polietileno que actúa como un sistema de contención ventilado.
Los racores PS-II están fabricados con racores de latón con un puerto de ventilación NPT de 1/8" para facilitar la ventilación del manguito del conducto cuando así lo exija la normativa.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |