Publique sus productos
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe

    Traducido por Google,

    Sistemas de tuberías de acero inoxidable corrugado (CSST) para gas natural y propano

    La flexibilidad y la longitud del sistema TracPipe® CSST lo hacen perfecto para trabajos de remodelación y reparación. Se puede instalar como un cable, lo que minimiza la necesidad de demoler y reemplazar paredes, a la vez que reduce potencialmente los costos de construcción y los plazos de entrega.

    La resistencia superior al aplastamiento del sistema TracPipe® CSST significa que se instala más recto y se tira con más facilidad en la construcción de viviendas nuevas. También facilita el corte. La capacidad de flujo superior de CounterStrike le permite la posibilidad de utilizar un tamaño de CounterStrike más pequeño y de menor costo.

    Especificaciones
    • Part Number     SizeReel Length     LB/Reel
      FGP-CS-375-250     3/8″     250     37
      FGP-CS-375-100     3/8"     100     17
      FGP-CS-500-500     1/2”     500     98
      FGP-CS-500-250     1/2”     250     52
      FGP-CS-500-100     1/2”     100     24
      FGP-CS-500-50     1/2”     50     14
      FGP-CS-500-25     1/2”     25     4.6
      FGP-CS-750-250     3/4”     250     70
      FGP-CS-750-100     3/4”     100     31
      FGP-CS-750-50     3/4”     50     18
      FGP-CS-750-25     3/4”     25     5.2
      FGP-CS-100-180     1”     180     70
      FGP-CS-100-100     1”     100     40
      FGP-CS-100-50     1”     50     22
      FGP-CS-100-25     1”     25     8.6
      FGP-CS-125-250     1 1⁄4”     250     129
      FGP-CS-125-150     1 1⁄4”     150     78
      FGP-CS-150-250     1 1⁄4”     250     182
      FGP-CS-150-150     1 1⁄4”     150     103
      FGP-CS-200-150     2”     150     137

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatracpipe-System-pipe-fittings-pipe
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosAutoFlare Fitting, Flange
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC