Publique sus productos
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
    OmegaFlex

    MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)

    Traducido por Google,

    El sistema de tuberías semirrígidas para gases medicinales (CMT, por sus siglas en inglés), MediTrac® , consta de tubos corrugados de aleación de cobre con conexiones de latón selladas, prensadas axialmente y de fácil montaje. Estas conexiones se pueden conectar directamente a los componentes del sistema o a tuberías de cobre tradicionales, si es necesario. Disponibles en tramos largos enrollados, todas las tuberías MediTrac incluyen una cubierta exterior de polietileno ignífugo con marcas cada 60 cm (dos pies).

    Especificaciones
    • MEDITRAC® TUBING SPECIFICATIONS

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/2”
         40mm
         2”
         50mm
      Corrugated Tubing ID
      (nominal)
         0.597”
         15.2mm
         0.820”
         20.8mm
         1.060”
         26.9mm
         1.525”
         38.7mm
         2.060”
         52.3mm
      Jacket OD
      (nominal)
         0.875”
         22.2mm
         1.125”
         28.6mm
         1.375”
         34.9mm
         2.125”
         53mm
         2.625”
         66.7mm
      Bend Radius   6”
         153mm
         8”
         204mm
         10”
         254mm
         24”
         610mm
         30”
         762mm

      MEDITRAC® TUBING SUPPORT AND SPACING

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm

         1”
         28mm

         1-1/2”
         40mm

         2”
         50mm

      Copper Tube Size
      for Hanger
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/4”
         32mm
         2”
         54mm
         2-1/2”
         65mm
      Maximum
      Spacing (ft)
         6’
         1.8mm
         7’
         2.1mm
         8’
         2.4mm
         10’
         3.0mm
         10’
         3.0mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorrugated-medical-tubing-cmt-meditrac
    • Familia de productoMedical Gas Tubing Systems
    • Grupo de productosCorrugated Medical Tubing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica