Publique sus productos
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range
TL-6011 Railing - Base Range

    TL-6011 Railing - Base Range

    Traducido por Google,
    El OnLevel TL-6011: la competencia del sistema en su máxima expresión, con un diseño fascinante y elegante, una calidad duradera y una seguridad sin concesiones que se unen. Descubre las posibilidades del TL-6011. Este perfil de vidrio de aluminio está diseñado para montaje lateral y está disponible en los siguientes acabados: crudo, anodizado (cerca de EV1), aspecto de acero inoxidable y revestimiento de color RAL. Con sus longitudes estándar de 2500 mm y 5000 mm, su facilidad de instalación cuando se combina con el sistema OnLevel Flex-Fit o OnLevel Fix-Fit, y sus muchos acabados diferentes, el TL-6011 es el sistema para una amplia variedad de soluciones de proyectos.
    Especificaciones
    • Benefits of the OnLevel TL-6011 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • End caps (optional) for a seamless fit in any situation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatl-6011-railing-base-range
    • Familia de productoRailing TL-60
    • Grupo de productosTL-6011 Side Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing