Publique sus productos
8MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b8-s
OpenEye

8MP Outdoor IP Bullet Camera oe-c2012b8-s

Traducido por Google,

Equipada con análisis y un objetivo zoom, la OE-C2012B8-S, apta para exteriores, sirve como elemento disuasorio visual ante posibles amenazas.

Características principales de OE-C2012B8-S

4K / 8MP: Experimente imágenes nítidas con una resolución de 8MP, mejorando la calidad de sus vídeos.

Entrada/Salida de audio: mejore la videovigilancia con una captura y reproducción de sonido nítida.

Enfoque automático: ajusta automáticamente el enfoque para garantizar que los sujetos aparezcan nítidos y enfocados.

Rango dinámico amplio real: se adapta rápidamente a los cambios de luz para obtener imágenes consistentes y de alta calidad.

Especificaciones
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    20FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF Zoom Lens
    Field of View: 
    105° ~ 31°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 9.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø9.5 × H: 3.4 × D: 3.0 (Ø240 × 86 × 76mm)
    Weight: 
    2.2lb (1.0kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Especificaciones técnicas
  • Referencia8mp-outdoor-ip-bullet-camera-oe-c2012b8-s
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosBullet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001511
  • Nombre ETIMCamera for monitoring system
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance Control and Management Systems
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica