Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling
4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Presentamos el nuevo gabinete para centros de datos de Optical Cable Corporation, que proporciona montaje, almacenamiento, alimentación y enfriamiento para equipos en cualquier centro de datos. La integridad estructural y el diseño modular brindan flexibilidad y adaptabilidad a los equipos activos y pasivos, manteniendo el equipo y el cableado asociado organizados, alimentados y frescos, al mismo tiempo que brindan grados selectivos de seguridad. El gabinete del centro de datos de OCC es ideal para cualquier sala de equipos, MDF, oficina central o instalación de procesamiento.
Aplicaciones:
Centros de datos
MDF
Instalaciones de coubicación
Oficinas Centrales
Salas de equipos
Instalaciones de procesamiento
Características y beneficios:
Dos anchos - 24" y 30"
45RU alojamiento
Gabinete extendido de 42" de profundidad para adaptarse a los requisitos de profundidad de expansión
Las bisagras de la puerta se pueden montar en los lados izquierdo o derecho para un giro dinámico de la puerta
Los paneles laterales tienen bisagras para facilitar el acceso al interior del gabinete
Ruedas de gran tamaño para trabajo pesado y patas niveladoras
El marco de acero de calibre 14 completamente soldado admite hasta 2,500 libras
Los rieles de montaje delanteros y traseros se pueden ajustar libremente para una mayor profundidad, sin necesidad de herramientas
Espacio libre trasero de 6 1/2" para salida de cable de PDU
Soporte de montaje de PDU en ángulo para reducir la tensión del cable de alimentación y facilitar la inspección de la telemetría visual durante el funcionamiento del bastidor
El soporte de montaje de la PDU genérica se adapta a componentes de proveedores populares
¿Puertas disponibles con un 63 % de perforación para mejorar el flujo de aire o plexiglás opcional? para preferencias de alta visibilidad
Sistema único de pestillo de 2 puntos en el medio de las puertas
Troqueles de techo de 4" para aumentar la capacidad de entrada de cables
Sistema de escape vertical listo con kit de ventilador disponible
Conversión de gabinete de 24" a gabinete de 30" disponible