Publique sus productos
RTS Fiber Enclosure, Rack Mount, Sliding, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

RTS Fiber Enclosure, Rack Mount, Sliding, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

Traducido por Google,
OCC se compromete a proporcionar el mejor sistema de cableado de fibra de la industria. Nuestros gabinetes de terminación de fibra recientemente rediseñados introducen nuevas características a una línea de productos bien establecida, lo que los hace más fáciles de trabajar y más agradables estéticamente mientras mantienen la robustez que se espera de Optical Cable Corporation. Estos nuevos gabinetes de fibra óptica permiten terminaciones más sencillas, mayor capacidad y una gestión de cables sin complicaciones. Fabricados con acero calibre 16 para resistir años de adiciones, movimientos y cambios, los nuevos gabinetes RTC y RTS incorporan características diseñadas para reducir el tiempo y el costo de instalación.

Características y beneficios:

Diseñados con características que benefician tanto al usuario final como al instalador, los nuevos gabinetes de OCC ofrecen lo siguiente:
  • Disponible en versiones fijas (RTC) y correderas (RTS)
  • Configuraciones de 1RU, 2RU y 4RU disponibles para adaptarse al tamaño del proyecto
  • La versión deslizante (RTS) incorpora un estante único que permite un fácil acceso desde la parte delantera o trasera del gabinete
  • El estante RTS se puede quitar completamente del gabinete para usarlo como una superficie de trabajo conveniente
  • Los gabinetes RTC y RTS están construidos en el mismo chasis para lograr uniformidad en el rack
  • Los gabinetes RTC y RTS aceptan placas adaptadoras de la serie 600 estándar de OCC
  • Los gabinetes RTC-HD y RTS-HD aceptan nuevas placas adaptadoras HD para aplicaciones de alta densidad
  • La gestión de cables externos se ha mejorado con nuevos soportes de alivio de tensión modulares que reducen la tensión de la fibra y brindan soporte para curvas de cable adecuadas y una gestión de cables eficiente
  • Los aros de fibra en la parte posterior del gabinete son apilables y permiten una mayor segregación de los cables de fibra entrantes
  • Los dientes de retención de fibra en los aros de cable retienen la fibra dentro del aro, lo que simplifica la gestión de cables durante la instalación
  • Los nuevos pestillos de golpe en la parte delantera y trasera de los gabinetes facilitan el acceso
  • Los gabinetes de la serie RTC y RTS brindan una cubierta transparente para la inspección visual de los puertos y un campo de etiquetado definido para el cumplimiento de TIA 606A
  • Hardware incluido para montaje en rack de 19” o 23”
  • Numerosas ubicaciones internas para asegurar el cable flojo
Especificaciones técnicas
  • Referenciaocc-rts
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosFiber Optic Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red