Publique sus productos
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
    Optigrün

    Nature Roof System Solution

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Sistema multicapa utilizando Optigreen Drainage Board.
    • Alto nivel de biodiversidad.
    • Alto valor ecológico.
    • Un hábitat para mariposas, abejas y otros insectos.
    • Larga ventana de floración anual.
    • Uso de materiales plásticos reciclados.
    • Generalmente adecuado para techos invertidos, si corresponde. Debe calcularse la carga mínima para la protección contra levantamiento por viento.
    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Build-up depth: 100-250 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: herbs, wildflowers, grasses, sedum

      Water retention: 60 - 70 %

      Discharge coefficient **: C=0.56 - 0.27

      Water storage: ca. 30 - 80 l/m²

      Discharge yield ***: 81-168 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNature_Roof
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de productosNature Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNatural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction