Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Blue Roof Meander FKM 30 System Solution

Número de Artículo: Blue_Roof_Meander_FKM_30
Fabricante: Optigrün
Familia del producto: Optigrün Roof System Solution
Grupo del producto: Blue Roof - Meander
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 90
Profundidad (mm): 1000
Fecha de publicación: 2018-09-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)

CHARACTERISTICS

  • System solutions with defined water retention
  • High level of reduction of of water discharge during high intensity rainfall whilst retaining good drainage (even for large roof areas)
  • Peak discharge
  • Water storage and discharge delay.
  • Suitable for blue roofs
  • For green and gravel roofs

TECHNICAL DATA

Weight *: starting at 90 kg/m² or 0.9 KN/m² *

Layer height: 90 mm

Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

Vegetation form: sedum-moss

Water retention: 50 %

Discharge coefficient: Cs=0.01 **

Discharge yield ***: 3 l/s x ha

Water storage: ca. 21 l/m² -40 l/m² temporarily

 

* Depending on the load capacity of the substructure, Optigrün "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

** For the calculation of the dimensions of the pipe we recommend the discharge coefficient Cs = 0.1. Cs= 0.01 determined for 2 % according to the FLL guideline.

*** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.


Material principal: Other
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descripción: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs
Uniclass 2015 Código: EF_30_10
Uniclass 2015 Descripción: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descripción: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Número OmniClass: 23-13 39 00
Título OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Nombre Valor
Height 90 mm
Length 1000
Thickness 90 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 1000

BIMobject®