Publique sus productos
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Zonas accesibles a peatones.
    • Zonas accesibles para automóviles y camiones.
    • Evitar el encharcamiento.
    • Combinable con cubierta verde.
    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPubloc_Roof_Type_Truck
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de productosPublic Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNatural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction