Publique sus productos
FD-1 Floor Drain - Blueline
Orion

FD-1 Floor Drain - Blueline

Traducido por Google,

Sistema de unión de residuos ácidos sin cubo y extremo liso

El Sistema de Drenaje de Residuos Ácidos que reduce la mano de obra y simplifica la instalación

El sistema de drenaje de juntas mecánicas de residuos ácidos No Hub de Orion Fittings es económico y fácil de instalar.

Nuestro exclusivo acoplamiento No-Hub simplifica enormemente la instalación al eliminar la necesidad de herramientas costosas como llaves dinamométricas, fuentes de alimentación y herramientas de apriete especiales. Una herramienta de ranurado de tuberías económica y fácil de usar y herramientas manuales estándar en una caja de herramientas es todo lo que se necesita para producir juntas herméticas y sin fugas en todo momento. Por lo tanto, se pueden lograr ahorros significativos al especificar e instalar sistemas de drenaje de polipropileno Orion o PVDF ensamblados con un sistema de unión mecánica.

Consulte las muchas otras características del sistema de drenaje No-Hub. Verá por qué se ha convertido en el favorito de ingenieros y contratistas en cientos de instalaciones en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.


Especificaciones
  • Features:

    • Fast and easy installation means lower labor cost
    • All fittings pre-grooved at factory
    • 10' length standard (20' sections available) All pipe factory grooved
    • No heat or hot water required
    • Easily assembled with ordinary hand tools
    • Easy to clean out and maintain (made with maintenance people in mind)
    • Reusable and easy to move and change. Ideal when systems modifications are called for in remodeling projects. Mechanical Joint systems are adaptable for use with other materials, including PVDF.
    • Stainless steel outer coupling
    • No metal in joint
    • Suitable for below ground applications
    • Easy fabrication of complex sub-assemblies
Especificaciones técnicas
  • Referenciabl-nh-fd-1-awfdstd
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings