Publique sus productos
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter
Orion

Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter

Traducido por Google,

Tubería para residuos químicos - Tubería de polipropileno Brownline SCH 40 de gran diámetro


La tubería de diámetro grande Brownline PP Schedule 40 se utiliza en aplicaciones de drenaje de desechos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. Es una tubería que no retarda el fuego y que se usa típicamente en aplicaciones subterráneas donde los materiales que no retardan el fuego son aceptables. Tiene una excelente resistencia a la mayoría de los ácidos minerales orgánicos y comunes y sus sales, álcalis fuertes y débiles y la mayoría de los productos químicos orgánicos. La unión se puede realizar utilizando una unión mecánica sin cubo rápida, fácil y reconfigurable, electrofusión permanente sin abrazaderas Rionfuse CF o método de fusión de encaje permanente fusionado por calor. Viene en longitud estándar de 20 pies en 8 pulgadas de diámetro.

Características

  • Tubería económica no ignífuga
  • Típicamente usado bajo tierra
  • Se unió fácilmente con accesorios Blueline FRPP
  • Viene en 20 pies de largo en 8 pulgadas de diámetro
  • Temperatura de funcionamiento certificada por IAPMO de 220 grados F.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrl-pp-s40-large
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosChemical Waste Pipes and Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings