Publique sus productos
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5

Traducido por Google,

Este lavabo ovalado de laboratorio mide 7,6 cm x 22,9 cm y tiene 12,7 cm de profundidad. Está fabricado en polietileno negro resistente, incluye un tapón y un colador de polietileno negro y cuenta con una salida vertical.

Especificaciones
  • Features

    • 3 IN x 9 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x9x5in-cs5
  • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupo de productosLaboratory Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniClass Specialty Sinks