Publique sus productos
FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection
Orion

FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection

Traducido por Google,

Drenaje de piso Orion FD-1PR resistente a la corrosión fabricado con material de polipropileno retardante de fuego conforme a ASTM D4101. Conexión de cebador de trampa de 1/2" en la parte inferior del cuerpo. Rejilla (carga nominal de 10,000 lb), tapón y cubierta fabricados con polipropileno relleno de fibra para mayor resistencia y durabilidad.

Nota: El embudo reemplaza el tapón en la rejilla FD-1PR.



Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-drain-grate-plug-trap-primer-fd-1pr
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings