Publique sus productos
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Traducido por Google,

Desagüe de piso Orion FD-1PR resistente a la corrosión, fabricado con polipropileno ignífugo conforme a la norma ASTM D4101. Conexión de cebado de sifón de 1/2" en el cuerpo inferior. Rejilla (con capacidad de carga de hasta 10,000 lb), tapón y tapa fabricados con polipropileno reforzado con fibra para mayor resistencia y durabilidad.

Nota: El embudo reemplaza el tapón en la rejilla FD-1PR.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings