Publique sus productos
Floor Drains Plenum Plus PVDF SF
Orion

Floor Drains Plenum Plus PVDF SF

Traducido por Google,

Los desagües de piso Plenum Plus PVDF se utilizan en aplicaciones de drenaje de residuos químicos, como laboratorios en escuelas, universidades e instalaciones de investigación. El Plenum Plus PVDF ofrece una resistencia química superior a numerosos solventes, ácidos, bases y halógenos. Además, posee una excelente resistencia a la abrasión, propiedades dieléctricas y resistencia mecánica en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes. La unión se realiza mediante el método de fusión por encaje, que proporciona juntas fuertes, duraderas y herméticas. Este método de fusión térmica utiliza una herramienta de calor con control termostático para crear rápidamente juntas permanentes e inviolables que funcionan incluso en aplicaciones de uso intensivo.

Especificaciones
  • Features

    • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance and strength over a wide temperature range
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance to many solvents, acids, bases, and halogens
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFloor-Drains-Plenum-Plus-PVDF-SF
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings