Publique sus productos
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226

Traducido por Google,

Este sistema de monitorización de pH NeutraGuard III consta de un monitor de pH de un canal y un cable de 10 metros con sonda. El monitor cuenta con una estación de sensor, un analizador de pH con alarmas de nivel alto y bajo configurables por el usuario y detección de fallos en el analizador/sensor. Está precableado para una toma de corriente de 120 V CA y 15 A, permite la notificación remota de alarmas y facilita la conexión a un sistema de mantenimiento de edificios. El cable y la sonda de pH industrial incluyen un cable de 10 metros y un conector hermético de 3,8 cm (1,5 pulgadas). El tanque de muestreo T16 se vende por separado.

Especificaciones
  • Features

    • Single Sensor pH monitor
    • 10M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNGIII-pH-Monitor-1-Ch-10m-Cable-Probe-950226
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniClass Tanks