Especificación recomendada para el sistema de drenaje de residuos corrosivos Orion Blueline mediante fusión por encaje. El sistema de drenaje de residuos corrosivos, conforme a la norma ASTM F1412, utilizará tuberías y accesorios ignífugos Orion Blueline. Las tuberías y los accesorios se unirán mediante el sistema de fusión por encaje Orion, conforme a la norma ASTM D2657. Las tuberías se suministran en tramos de 3 metros (10 pies). Los accesorios cumplirán o superarán las dimensiones de la norma Schedule 40. El material de polipropileno cumplirá con la norma ASTM D4101.
-----------------------
Especificación recomendada para el sistema de drenaje de residuos corrosivos por fusión de encaje Orion PVDF. El sistema de drenaje de residuos corrosivos, conforme a la norma ASTM F1673, estará compuesto por tuberías y accesorios de PVDF (fluoruro de polivinilideno) de Orion. Las tuberías y los accesorios se unirán mediante el sistema de fusión de encaje Orion, conforme a la norma ASTM 2657. Las tuberías se suministran en tramos de 3 metros (10 pies). Los accesorios cumplirán o superarán las dimensiones de la norma Schedule 40. El material PVDF cumplirá con la norma ASTM D3222. Las tuberías estarán marcadas con la certificación UL para indicar su conformidad con la norma UL723 (ASTM E84).