Publique sus productos
FD-1 Funnel - 4x9 - Plenum Plus Socket Fusion
Orion

FD-1 Funnel - 4x9 - Plenum Plus Socket Fusion

Traducido por Google,

Sistema de fusión alveolar de residuos ácidos

Sistema de drenaje herméticamente sellado
Los sistemas de drenaje de fusión por encastre que utilizan tuberías de polipropileno o PVDF son duraderos, fuertes y a prueba de manipulaciones. La fusión por calor forma un sistema completo herméticamente sellado que hace que los sistemas de fusión por encaje sean ideales para aplicaciones de uso intensivo.

Las tuberías y los accesorios del tipo de fusión por encastre se unen fusionando por calor el polipropileno o el material de fluoruro de polivinilideno con una herramienta térmica controlada termostáticamente Orion. En un estado semifundido, la tubería y los accesorios se unen fácilmente para formar una junta sellada fuerte y permanente. Los accesorios y tuberías de PVDF también están disponibles en el sistema de unión por fusión de encaje. Sin embargo, debido a que PVDF y PP son materiales diferentes, no se fusionarán.

Compruebe estas características sobresalientes de los sistemas de fusión por encaje probados por el tiempo de Orion.

Características:
  • Rápido y fácil de instalar. Solo se necesitan entre 15 y 35 segundos por unión después de que la herramienta de termofusión se haya calentado
  • Orion dispone fácilmente de varios modelos de herramientas económicas de fusión por calor.
  • Completamente sellado para mayor resistencia y durabilidad.
  • Forma una verdadera junta sellada herméticamente
  • Todo el material idéntico, sin electrólisis, sin metal en la junta
  • Ideal para aplicaciones de uso severo
  • Los sistemas de fusión Orion cumplen con los estándares ASTM D2657 en su totalidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciapp-sf-fd1
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosPlenum Plus® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings