Publique sus productos
Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20
Orion

Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20

Traducido por Google,

La trampilla tipo JH-20 con tapa abatible para carga de ruedas es de construcción de acero, con diseño de una o dos hojas, refuerzo para carga de ruedas y sistema de asistencia de elevación diseñado para un funcionamiento controlado de la tapa. La tapa es de chapa de acero de 6 mm (1/4") con patrón de diamante. El mecanismo de elevación funciona mediante resorte de compresión, lo que proporciona una apertura controlada y evita el movimiento descendente al cerrar. Un brazo de retención bloquea automáticamente la tapa en la posición abierta. Las bisagras son de latón forjado de alta resistencia con pasadores de acero inoxidable tipo 16. Acabado en imprimación de óxido rojo. Disponible en cuatro dimensiones de apertura del marco.

Especificaciones
  • Features

    • Steel construction in single or double leaf design
    • Features wheel loading reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Available in four frame opening dimensions
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTrap-Doors-Wheel-Loading-Hinged-Cover-Type-JH-20
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings