Publique sus productos
Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 44
Ortal

Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 44

Traducido por Google,

Ortal ha presentado The Wilderness Collection, con una chimenea de gas ultrarrealista que no se parece a nada en la industria. Con su exclusiva tecnología Firelog, pendiente de patente, Ortal hace posible disfrutar de la experiencia de un fuego de leña con una llama más alta y realista, pero con todas las innovaciones y opciones que se encuentran en sus otras chimeneas de gas de lujo. Patente pendiente 62/797.279

Ventajas y Beneficios

  • TECNOLOGÍA PASIVA DE PARED FRESCA: cuelgue su televisor o obra de arte justo encima de la chimenea
  • SOLUCIONES DE BARRERA DE CALOR: doble vidrio o pantalla para una apariencia segura pero limpia
  • POWER VENT SYSTEM - Libertad de diseño sin limitaciones
  • ILUMINACIÓN - Iluminación interna para un efecto dramático
  • VENTILACIÓN DIRECTA - Una chimenea coaxial y frente de vidrio sellado
  • EFICIENCIA - Diseño de quemador exclusivo para garantizar un uso limpio del gas
  • SISTEMA DE CONTROL DE CALOR - Transferir el calor a otra habitación o al aire libre
Especificaciones técnicas
  • Referenciafireplaces_wilderness-corner-ls-rs-44
  • Familia de productoFireplaces
  • Grupo de productosWilderness Corner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código ETIMEC000389
  • Nombre ETIMAdditional heating
  • Nombre UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descripción Uniclass 2015Space heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica