Publique sus productos
18 RU Swing Wall Mount Rack
Ortronics

18 RU Swing Wall Mount Rack

Traducido por Google,
Los racks de montaje en pared oscilantes de Legrand ofrecen la flexibilidad de una unidad de montaje en pared de 18 in de profundidad para montar equipos de telecomunicaciones y datos. Están disponibles en tres alturas, con puertas oscilantes delanteras y patrón EIA roscado n.° 12-24 de 19 in. Color negro.
Especificaciones
  • Wall mount relay rack offers flexibility Front swing gate #12-24 threaded EIA hole pattern Sturdy and compact Hook and loop type straps and adhesive clips included Keyhole mounting
Especificaciones técnicas
  • Referencia604045450
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)38
  • Ancho (pulgadas)20.25
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red