Publique sus productos
Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a

Traducido por Google,


Los paneles de parcheo planos Ortronics Clarity son componentes que cumplen con los requisitos de rendimiento de la categoría EIA/TIA correspondiente. El diseño de densidad estándar proporciona espacio adicional para el cableado y ocupa tres, cuatro o seis unidades de rack. El diseño de alta densidad ocupa solo una o dos unidades de rack para maximizar el espacio del rack. Todos los paneles tienen 19” de ancho con puertos agrupados en módulos de 6 u 8 puertos. Estos productos son parte de la solución de enlace y canal Clarity que proporciona un margen de rendimiento instalado significativo.

Características y Beneficios:
  • ETL verificado según la especificación de componente de categoría TIA adecuada: garantiza el rendimiento del componente
  • Centro sintonizado con latiguillos Clarity: unión acoplada más transparente
  • Terminación 110 cableada universalmente: Admite instalaciones T568A y T568B
  • Nueva carcasa IDC: maneja conductores más grandes
  • Gestión de cables trasera suministrada: Admite buenas prácticas de cableado
  • Diseño de alta densidad: maximiza la utilización del rack
  • Rango de diámetro del cable: 22-26 AWG
  • Campos de etiquetas y compatibilidad de iconos
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1000
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosCopper Patch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red