Publique sus productos
Clarity® Angled High Density Copper Patch Panels, Category 5e, 6
Ortronics

Clarity® Angled High Density Copper Patch Panels, Category 5e, 6

Traducido por Google,


Los paneles de interconexión en ángulo de alta densidad Ortronics Clarity utilizan un innovador diseño de ángulo empotrado para ayudar a dirigir los cables con mayor facilidad a la gestión vertical de cables en racks o gabinetes. Este panel de conexiones Clarity cumple con los requisitos de rendimiento de Categoría 5e/Categoría 6 de TIA/EIA y es parte de la solución de enlace y canal Clarity que proporciona un margen de rendimiento instalado significativo.

Características del producto:
  • Diseño empotrado con perfil montado inferior
  • ETL verificado según la especificación de componentes TIA Categoría 5e/6
  • Centro sintonizado con latiguillos Clarity
  • Terminación universal cableada 110
  • Nueva vivienda IDC
  • Gestión de cables trasera suministrada
  • Diseño de alta densidad
  • Rango de diámetro del cable: 22-26 AWG
  • Campos de etiquetas y compatibilidad de iconos
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1001
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosCopper Patch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red