Publique sus productos
Clarity® Angled Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® Angled Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Category 5e, 6, 6a

Traducido por Google,


Los paneles de conectores individuales de carga posterior en ángulo Ortronics Clarity utilizan conectores de panel Clarity 6A, 6 y 5e de tamaño reducido que se pueden terminar y encajar desde la parte posterior del panel de conexión. El innovador diseño de panel angulado empotrado ayuda a dirigir los cables con mayor facilidad a la gestión de cables del armario o rack vertical. Una variedad de configuraciones de panel permite una amplia variedad de conexiones cruzadas horizontales configurables en campo y fáciles de instalar. Los paneles se suministran sin jacks. Los gatos se pueden pedir individualmente o en cajas completas de 24.

Características y Beneficios:
  • Conectores de carga trasera en paneles: todas las terminaciones se realizan desde la parte trasera del panel
  • Nuevo diseño de enganche de conector positivo: montaje seguro de conectores en el panel
  • Solución de alta densidad: Maximiza el espacio del rack. 1RU para 24 puertos. 2 RU para 48 y 72 puertos
  • Los conectores de panel admiten iconos de complemento: fácil designación de puertos
  • Etiquetas de cableado universales en conectores de panel: Admite esquemas de cableado T568B y T568A
  • Incluye administración de cables trasera: Mantiene buenas prácticas de identificación y administración
  • Panel negro con serigrafía azul: Fácil identificación de puertos. 1-24, 1-48 o 1-72
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1005
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosCopper Patch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red