Publique sus productos
Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6
Ortronics

Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6

Traducido por Google,


Panel de conexión con administración de cables: los paneles Clarity con bisagras incluyen paneles de administración de cables para ayudar en aplicaciones con acceso trasero limitado. Los paneles se pueden terminar en la posición con bisagras hacia abajo mientras descansan sobre los anillos de administración. Los paneles también se pueden montar espalda con espalda en nuestros racks Mighty Mo de 16,25" de profundidad. Los paneles vienen en Estándar y Alta Densidad. Tanto los paneles de interconexión Clarity de alta densidad como de densidad estándar con paneles de administración de cables con bisagras cumplen con los requisitos de rendimiento de Categoría 5e y Categoría 6 de TIA/EIA. El panel de 24 puertos de alta densidad ocupa dos unidades de rack y mide 19" x 3,5". El panel de alta densidad de 48 puertos ocupa 4 unidades de rack y mide 19” x 7”. El panel de 24 puertos de densidad estándar ocupa 4 unidades de rack y el panel de 48 puertos de densidad estándar ocupa 5 unidades de rack. Los jacks están agrupados en módulos de seis puertos. Es parte de la solución de enlace y canal Clarity que proporciona un margen de rendimiento instalado significativo
  • Proporciona acceso a la parte posterior del panel desde el lado frontal del rack: Admite aplicaciones con acceso posterior limitado.
  • Se puede terminar en posición con bisagras hacia abajo: Terminación de cable rápida y conveniente.
  • ETL verificado según las especificaciones de componentes TIA Categoría 5e y 6: Garantiza el rendimiento de los componentes
  • Centro sintonizado con latiguillos Clarity: unión acoplada más transparente.
  • Terminación 110 cableada universalmente: Admite instalaciones T568A y T568B.
  • Nueva carcasa IDC: maneja un rango de diámetro de cable de 22-26 AWG
  • Gestión de cables trasera suministrada: Admite buenas prácticas de cableado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1006
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosCopper Patch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red