Publique sus productos
Shielded Category 6A Angled Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Angled Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management

Traducido por Google,


Los paneles de conectores TKS individuales planos de carga trasera de Ortronics utilizan un resistente conector Keystone FTP blindado con revestimiento fundido con un diseño innovador que no requiere herramientas para proporcionar un rendimiento Cat 6A/10G. El innovador diseño de panel angulado empotrado ayuda a dirigir los cables con mayor facilidad a la gestión de cables del armario o rack vertical. Los conectores se pueden terminar fácilmente y encajar desde la parte posterior del panel de conexiones. Los paneles se suministran con el número adecuado de tomas.

Características:
  • Diseño empotrado con perfil montado inferior
  • El diseño resistente del conector Keystone con carcasa fundida es duradero y fácil de usar
  • El rápido proceso de terminación sin herramientas es fácil de usar y reduce los tiempos de instalación
  • El diseño de carga trasera admite una opción rápida y fácil para la terminación de FTP
  • Terminación de blindaje de cable de 360 grados
  • Los IDC admiten la terminación de conductores sólidos de 22-24 AWG
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1014
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosCopper Patch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red