Publique sus productos
Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a

Traducido por Google,


Los paneles de parcheo planos SNAP de Ortronics ofrecen un sistema completamente modular con un rendimiento superior en una solución preconfigurada y preterminada. Los paneles SNAP ofrecen una gestión de cables trasera mejorada con la adición de una barra de gestión trasera de profundidad ajustable. La parte trasera de esta barra se puede quitar para proporcionar más espacio de trabajo para la terminación inicial de los paneles. Una vez que los cables se terminan SNAP, las barras traseras se conectan y ajustan a la profundidad que mejor se adapte a las selecciones de cable y bastidor.

Los paneles SNAP también se suministran con SNAP en los limitadores de curvatura de posicionamiento. Los limitadores de curvatura ayudan con el radio de curvatura adecuado de todos los cables y minimizan la tensión en cualquier cable. Esto es especialmente beneficioso para los paquetes de cables. Los paneles están disponibles en 5e, 6 y 6A en 24 y 48 puertos. Los sistemas de cableado SNAP ofrecen la seguridad adicional de una garantía de seguridad y aplicación de 25 años.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1017
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosCopper Patch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red