Publique sus productos
AirGuard Brush Cable Grommets
Ortronics

AirGuard Brush Cable Grommets

Traducido por Google,


Arandela para cable de cepillo Air Guard, conjunto de dos piezas de montaje en superficie diseñado para adaptar alrededor de cables existentes sin necesidad de desconectar los cables. Cubre cualquier forma o tamaño hasta 10" x 10".
Especificaciones
  • Brush cable grommets help to prevent air loss in plenum cooled floors when access holes are required for cable routing through the floor. •Provides an exceptional seal around cables for an effective and economical solution towards eliminating bypass air through cable cutouts. •Provides an energy savings benefit by reducing cool air loss while improving the static pressure to cool data center equipment. •Helps prevent network equipment from overheating. •Seals cable openings with an overlapping brush and/or EPDM gaskets to help prevent under-floor contamination. •Floor tiles can be removed without disconnecting equipment. •Flame retardant ABS polycarbonate material provides a finished look.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1039
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red