Publique sus productos
M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA
Ortronics

M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA

Traducido por Google,


El rack ajustable para equipos duales M6 de Ortronics proporciona una solución innovadora asequible para albergar equipos de red. A diferencia de un gabinete, su diseño abierto permite la expansión, por lo que está listo para adaptarse a las necesidades futuras. El diseño también amplía las oportunidades de instalación al permitir conexiones cruzadas, facilitar la gestión de cables y eliminar la acumulación de calor. Disponible con profundidades ajustables de 21 a 32”, este bastidor proporciona una base sólida para montar concentradores, enrutadores y otros equipos pesados.

Características del producto:
  • Autocuadrados para montar de forma rápida y sencilla
  • La profundidad se ajusta en incrementos de 1/2 pulgada
  • La ventilación abierta reduce la necesidad de ventiladores
  • Patrón de montaje de orificio cuadrado de 5/8", 5/8", 1/2"
  • Los marcadores con muescas al lado del patrón de orificios facilitan el conteo de espacios en el estante
  • La base se monta en el rack con los ángulos mirando hacia adentro o hacia afuera: monte hacia adentro para usar el mínimo espacio en el piso
  • Los montantes universales en forma de L permiten el montaje de rieles de servidor deslizantes
  • La construcción de acero permite una clasificación de carga de 1000 lb
  • Equipado con orificios de unión de 1/2" para asegurar alineaciones de múltiples racks
  • Hardware de montaje no incluido
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1042
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red