Publique sus productos
Standard Vertical Cable Management Cage with Cover
Ortronics

Standard Vertical Cable Management Cage with Cover

Traducido por Google,


La jaula de gestión de cables vertical estándar con cubierta de Ortronics se monta en el lateral de un bastidor EIA estándar. Los dedos están espaciados para alinearse con las unidades de rack, lo que promueve un enrutamiento eficiente de los cables de conexión a los paneles de conexión y al equipo del administrador vertical. Las cubiertas con bisagras a presión doble permiten un fácil acceso durante los movimientos, adiciones y cambios. La jaula de gestión de cables vertical con cubierta está disponible en versiones de un solo lado y de dos lados, así como en alturas de 7' y 8'.

Características del producto:
  • Se monta en el lateral de un bastidor EIA estándar
  • Los dedos están espaciados para alinearse con las unidades de rack, lo que promueve un enrutamiento eficiente de los cables de conexión a los paneles de conexión y al equipo desde el administrador vertical.
  • Las cubiertas con bisagras a presión doble permiten un fácil acceso durante movimientos, adiciones y cambios
  • Incluye todo el hardware necesario para montar en el lateral de un bastidor EIA estándar
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1047
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red