Publique sus productos
Mighty Mo 20  4-Post Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Racks

Traducido por Google,


Los racks de 4 postes Mighty Mo 20 brindan una mayor flexibilidad y una eficiencia óptima en cualquier centro de datos. Los bastidores fijos proporcionan una plataforma de montaje económica para conmutadores y servidores, mientras que el bastidor ajustable permite ajustar los 4 rieles de montaje incluso después de fijar el bastidor al suelo. Las cascadas delanteras y traseras permiten parchear equipos y servidores. Todos los estilos de administradores verticales Mighty Mo 20 se pueden montar en la parte delantera o trasera y se pueden montar deflectores de flujo de aire para administrar el flujo de aire del equipo de respiración lateral.
Nota: Capacidad estática 2,000 lbs. Se requiere ensamblaje. Reemplace el código de cola "X" con "B" para negro o "W" para blanco.
características y beneficios
  • El perfil frontal coincide con los racks de 20 canales Mighty Mo y la parte trasera tiene una cascada adicional para el enrutamiento de cables del servidor: proporciona una apariencia unificada y optimizada en toda la fila de racks y permite que ambos estilos compartan la gestión vertical.
  • Los rieles de montaje se ajustan de 12,5" a 36" o 42" según el tamaño del rack, independientemente de los miembros estructurales: Permite que los rieles se ajusten después de instalar el rack.
  • La elección de la gestión vertical se puede montar en la parte delantera o trasera: una solución para cada aplicación; Jaula de gestión de cables vertical con dedos de unidad de rack individuales y puerta con pestillo con bisagras, jaula vertical con dedos de unidad de rack individuales y cubiertas a presión, jaula vertical con pestillos con bisagras y anillos de gestión de cables individuales.
  • Canal superior incorporado con cascadas: la parte delantera y trasera brinda control del radio de curvatura y enrutamiento de cables.
  • El bastidor incluye dos paquetes de correas estilo D de gancho y bucle y 50 tornillos y tuercas prisioneras #12-24: No es necesario comprarlos por separado; ahorro de dinero
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1087
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosMighty Mo 20 4-Post Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red