Publique sus productos
Mighty Mo 20 Zero-U Horizontal Managers
Ortronics

Mighty Mo 20 Zero-U Horizontal Managers

Traducido por Google,


Los administradores horizontales de la unidad de rack cero se deslizan en las ranuras de los dedos Mighty Mo 20 y brindan soporte para los cables de fibra y cobre que salen de los módulos de equipos horizontales. Se ajustan sin herramientas en su lugar con la versión de 19" que se monta entre 2 administradores verticales frente al equipo. Las versiones internas están dimensionadas para caber dentro de los administradores verticales y proporcionan un recorrido horizontal continuo a través del frente de los racks y administradores.
Nota: Reemplace el código de cola "X" con "B" para negro o "W" para blanco.
características y beneficios
  • Soporte de cable en “U” cero: los paneles se deslizan en las ranuras de los dedos del administrador vertical para crear un estante para soportar los cables del interruptor.
  • Diseño de panel resistente: encaja en su lugar frente a los interruptores sin hardware, lo que permite una fácil extracción al reemplazar tarjetas de equipo o bandejas de ventilador.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1092
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosMighty Mo 20 Zero-U Horizontal Managers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos