Publique sus productos
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Traducido por Google,
Luminaria LED estanca con difusor Monsun® para montaje en superficie de techo, montaje suspendido o montaje en riel de montaje | amplia distribución directa con iluminación de techo; con una cubierta prismática extruida | con dispositivo electrónico para el tubo LED Siteco® | carcasa de poliéster, reforzada con fibra de vidrio, gris; cubierta de PMMA; cierres y fijación para techo en V2A
Especificaciones técnicas
  • Referencia5LS41271T65
  • Familia de productoLuminaires d'intérieur
  • Grupo de productosLuminaires pour locaux humides
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)84
  • Ancho (mm)1277
  • Profundidad (mm)102
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016