Publique sus productos
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
Traducido por Google,
Luminaria individual ultraplana Quadrature® 2 para montaje suspendido | con ELDACON®, distribución directa / indirecta, BAP 65 (L≤ 1.000 cd/m²) | con balasto electrónico | marco visto de perfil de aluminio, anodizado, lados cepillados, parte inferior, brillante; parte superior de la carcasa de chapa de acero, aluminio blanco (RAL 9006)
Especificaciones técnicas
  • Referencia5MQ218DL3P
  • Familia de productoLuminaires d'intérieur
  • Grupo de productosluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)363
  • Profundidad (mm)1246
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)10.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016