Publique sus productos
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Lunis 2® micro, downlight, control de luz con reflector darklight, de aluminio ultrapuro (Al 99,98%), altamente especular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), emisión de luz: distribución directa, color de luz LED: 830, blanco cálido, equipo de control: ECG, con terminal, 3 polos, máx. 2,5 mm², conexión a la red: 230 V, CA, 50 Hz, carcasa de luminaria, de plástico, negro, diámetro: 114 mm, profundidad empotrada: 105 mm, rango de sujeción: 1..25 mm, anillo de montaje, plano, de plástico, blanco, protección clasificación (completa): IP20, clase de aislamiento (completa): clase de aislamiento I (conexión a tierra de protección), certificación: CE, ENEC en preparación, temperatura ambiente admisible para aplicaciones interiores: <= +25 °C,
Especificaciones técnicas
  • Referencia5DN11K77VL339C
  • Familia de productoIndoor LED Luminaires
  • Grupo de productosPendant Luminaires
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)174
  • Ancho (mm)172
  • Profundidad (mm)172
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911