Publique sus productos
Monsun LED
OSRAM

Monsun LED

Traducido por Google,
Luminaria LED estanca con difusor Monsun® para montaje adosado a techo, montaje suspendido o montaje en riel de montaje | haz directo amplio con iluminación de techo; con cubierta prismática moldeada por inyección | con balasto electrónico para tubo LED Siteco® | carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, gris; cubierta de PMMA; Capturas V2A y montaje en techo
Especificaciones técnicas
  • Referencia5LS41271T65
  • Familia de productoIndoor LED Luminaires
  • Grupo de productosPendant Luminaires
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)84
  • Ancho (mm)1277
  • Profundidad (mm)102
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016