Publique sus productos
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Traducido por Google,
Quadrature® 2 luminaria individual ultraplana para montaje suspendido | con ELDACON®, distribución directa/indirecta, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | con electrocardiograma | marco visible de aluminio extruido anodizado, lados verticales cepillados, parte inferior altamente especular; parte superior de la carcasa de chapa de acero gris metalizado (RAL 9006)
Especificaciones técnicas
  • Referencia5MQ218DL3P
  • Familia de productoIndoor LED Luminaires
  • Grupo de productosPendant Luminaires
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)363
  • Profundidad (mm)1246
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)10.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016