Publique sus productos
NJ 700 LED
OSRAM

NJ 700 LED

Traducido por Google,
NJ700 LED para superficie de techo o montaje suspendido | con doble reflector de aluminio; haz estrecho o ancho | con electrocardiógrafo DALI*; con enchufe de conexión de 5 polos montado y toma de corriente adjunta | Soporte del módulo LED con aletas de refrigeración y módulo eléctrico de aluminio fundido a presión, soporte de montaje de acero; todas las piezas en Siteco® gris metalizado (DB 702S); perfiles de soporte laterales de aluminio extruido, anodizado; cubierta de vidrio de seguridad
Especificaciones técnicas
  • Referencia5NX611D1A2E
  • Familia de productoIndoor LED Luminaires
  • Grupo de productosPendant Luminaires
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-22
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)442
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)13.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016